SRF24A-SR-S2-5
Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05
- Liste fiyatı
- EUR 693,00
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
- 5.5 W
- Güç tüketimi (beklemede)
- 3 W
- Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
- 8,5 VA
- Konum anahtarı
- 2x SPDT
- Bağlantı, Besleme Kontrolü
- Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
- Kablo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tork
- 20 Nm
- Kontrol tipi
- DC 2...10 V
- Motor Dönme Yönü
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- Akım gelmiyorken NK, vana kapalı (A–AB = %0)
- Elle müdahale elemanı
- Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
- Çalışma süresi (motor)
- 90 s / 90°
- Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
- <20 s
- Koruma kategorisi
- IP54
- Koruma Derecesi NEMA
- NEMA 2
- Muhafaza Tipi
- UL Enclosure Type 2
- Ortam Sıcaklığı
- -30...50°C [-22...122°F]