2. Damper motorları
  3. Vana Motorları

SRFA-5-O



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
SRFA-5-O

SRFA-5-O

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Aç/kapa, 75 s, IP54, F05

Liste fiyatı
EUR 615,00
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
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Güç tüketimi (çalışırken)
7 W
Güç tüketimi (beklemede)
3.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
18 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Tork
20 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Akım gelmiyorken NA, vana açık (A–AB = %100)
Elle müdahale elemanı
Krank kolu ve kilitleme anahtarı ile
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<20 s
Koruma kategorisi
IP54
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 2
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 2
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)