2. Damper motorları
  3. Acil Durumda Kontrol Fonksiyonu Bulunan Motorlar

TF230-S



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
TF230-S

TF230-S

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü), 2.5 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, 1x SPDT, IP42

Liste fiyatı
EUR 271,00
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
AH-TF

AH-TF

Motor kolu

Liste fiyatı: EUR 26,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
AV6-20

AV6-20

Mil uzatma parçası 170 mm ø10 mm ø6...16 mm damper mili için

Liste fiyatı: EUR 57,30
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG10A

KG10A

Mafsal damper krank kolu KH8 / KH10 için uygun

Liste fiyatı: EUR 23,70
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KG8

KG8

Mafsal damper krank kolu KH8 için uygun

Liste fiyatı: EUR 20,20
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
KH8

KH8

Damper krank kolu Yarık genişliği 8,2 mm, kelepçe aralığı ø10...18 mm [3/8...3/4"]

Liste fiyatı: EUR 19,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
SB-TF

SB-TF

Vidalı sabitleme takımı

Liste fiyatı: EUR 34,60
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-ARS180

Z-ARS180

Dönme önleyici mekanizma, 180 mm, TM...A, LM..A, NM..A, TF için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 72,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZDB-TF

ZDB-TF

Dönme açısı sınırlayıcı, tahdit ile

Liste fiyatı: EUR 10,50
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZF8-TF

ZF8-TF

Form fit adaptör, 8x8 mm, TF.. için

Liste fiyatı: EUR 12,80
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-TF1

ZG-TF1

Bağlantı işlemi için montaj kiti düz ve yan montaj için

Liste fiyatı: EUR 113,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Konum anahtarı
1x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
2.5 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Motor Dönme Yönü
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Sol/Sağ montaj ile seçilebilir
Elle müdahale elemanı
Hayır
Dönme açısı
95°
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<25 s
Mekanik arayüz
Üniversal mil kelepçesi 6...12.7 mm
Koruma kategorisi
IP42
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)