2. Motorlar
  3. Vana Motorları

TRF230-S-O



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
TRF230-S-O

TRF230-S-O

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Aç/kapa, 75 s, 1x SPDT, IP42

Liste fiyatı
EUR 296,00
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
CAD verileri 2D
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
AC 100...240 V
Güç tüketimi (çalışırken)
2.5 W
Güç tüketimi (beklemede)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
5 VA
Konum anahtarı
1x SPDT
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 2x 0.75 mm²
Bağlantı, Pozisyon Anahtarı
Kablo 1 m, 3x 0.75 mm²
Tork
2.5 Nm
Kontrol tipi
Aç/kapa
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Akım gelmiyorken NA, vana açık (A–AB = %100)
Çalışma süresi (motor)
75 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<75 s
Koruma kategorisi
IP42
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)