2. Motorlar
  3. Vana Motorları

TRF24-2-O



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Rotary motor, acil durumda kontrol fonksiyonu (değişim ürünü) NO, 2.5 Nm, AC 24 V, Yüzer kontrol, 90 s, IP42

Liste fiyatı
EUR 328,00
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
AC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.3 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.6 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2.6 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Kablo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tork
2.5 Nm
Kontrol tipi
Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
Y = 0 (A–AB = 0%)
Dönme yönü (acil durumda kontrol fonksiyonu)
Akım gelmiyorken NA, vana açık (A–AB = %100)
Çalışma süresi (motor)
90 s / 90°
Çalışma süresi (acil durumda kontrol fonksiyonu)
<25 s
Koruma kategorisi
IP42
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)