2. Damper motorları
  3. Lineer Motorlar

UH24Y-L.1



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
UH24Y-L.1

UH24Y-L.1

Dikey hareketli motor, 50 N, AC/DC 24 V, Aç/kapa, Yüzer kontrol, 122 s, Strok 60 mm, IP20
40'lı paket

Liste fiyatı
EUR 3.644,00
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
Z-ESUH

Z-ESUH

Tahdit klipsi, UH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 44,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Z-PCUM

Z-PCUM

Koruyucu kapak, UM.. / UH.. için
20'lı paket

Liste fiyatı: EUR 182,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1 W
Güç tüketimi (beklemede)
0.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Konektör fişi (Kablo tarafı bağlantı elemanı soketi, paket içeriğine dahil değildir)
Bağlantı, Fiş
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Kuvvet
50 N
Kontrol tipi
  • Aç/kapa
  • Yüzer kontrol
Motor Dönme Yönü
elektrik tesisatına göre
Elle müdahale elemanı
Hayır
Strok
60 mm
Çalışma süresi (motor)
122 s / 100 mm
Koruma kategorisi
IP20
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 1
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 1
Ortam Sıcaklığı
-30...50°C [-22...122°F]

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)