2. RetroFIT+
  3. VAV

VRU-M1-BAC-RE



Daha fazla bilgi
Ürün kategorisine dön
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

Konfor alanlarında ve kirli hava bulunan alanlarda VAV-Universal Belimo RetroFIT+ versiyonu. VAV/kanal basınç uygulamasına en uygun damper motoruyla birlikte kullanılabilir. Uygulama alanı: HVAC sistemlerindeki Belimo RetroFIT+ uygulamaları

Kullanılabilir motorlar için bkz. "Elektrikli aksesuarlar"

Liste fiyatı
EUR 619,00
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
CAD verileri 3D

  • İndir

Sistem entegrasyonu

Mevcut belgeler

  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir
  • İndir

Yazılım / Uygulamalar
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
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

VRU için rotary motor, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 292,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

VRU için rotary motor, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Liste fiyatı: EUR 454,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Boş konektör fişi VST konektör fişi için, motorsuz uygulamalar için
25'lı paket

Liste fiyatı: EUR 82,50
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
Ücretsiz şekilde indirilebilir
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth ve USB'den NFC ve MP-Bus'a çevirici
yapılandırılabilir ve haberleşme uyumlu üniteler için

Liste fiyatı: EUR 438,00
Fiyatınız: ...
Proje listesine ekle
ZTH EU

ZTH EU

Servis aracı, ZIP-USB fonksiyonu ile, yapılandırılabilir ve iletişim uyumlu Belimo motorlar, VAV kontrolörü ve HVAC performans cihazları için

Sipariş vermek için lütfen yerel Belimo temsilcinizle irtibat kurun.
Bilgiler

Teknik Özellikler

Voltaj AC/DC
AC/DC 24 V
Güç tüketimi (çalışırken)
1.5 W
Kablo Boyutlandırması İçin Güç Tüketimi
2 VA
Bağlantı, Besleme Kontrolü
Klemens 2.5 mm²
Kontrol tipi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hibrit (haberleşmeli / analog)
Koruma kategorisi
IP42
Koruma Derecesi NEMA
NEMA 1
Muhafaza Tipi
UL Enclosure Type 1

Belimo'ya Hoş Geldiniz {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Bize Ulaşın Gizlilik Politikası Güvenlik notları Genel şartlar ve koşullar Gizlilik ayarlarını değiştir Künye
+90 532 438 32 24
BELIMO Türkiye Otomasyon A.Ş., Serifali Mh. Hendem Cad. No: 38 Kesir Plaza Kat: 4, 34775 Ümraniye / İstanbul (Türkiye)