Belimo'da Sürdürülebilirlik

  1. Ana sayfa

Daha Az Enerji ile Daha Sağlıklı İç Mekan Konforu Yaratma

Belimo'da, daha az enerji tüketen daha sağlıklı, daha konforlu iç mekan ortamları yaratmayı görev edindik. Aynı zamanda Belimo, yürürlükteki tüm federal, eyalet ve yerel çevre düzenlemelerini karşılamayı veya aşmayı taahhüt eder.

Kaynaklarımızı idareli kullanmaya gayret ediyor, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızdan da aynısını yapmalarını talep ediyoruz.

Çevre için gereksiz tehlike yaratan ve bertaraf edilmesi zor olan malzemeleri kullanmaktan kaçınıyoruz.

Ürünlerimizin üretimi ve çalışması sırasındaki enerji tüketiminin farkındayız ve doğal kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanan yenilikçi ürünler tasarlamaya çalışıyoruz.

Çevresel etkimizin kritik yönlerini ölçüyoruz ve çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için süreçlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Müşterilerimize, uygulamalarında enerji verimliliğinin artmasına katkıda bulunan ürünler sunmayı hedefliyoruz.

 

Temel faktörler

İnsanlar zamanlarının yaklaşık %90'ını kapalı alanlarda geçirmektedir.

HVAC sistemleri küresel enerji talebinin ve sera gazı emisyonlarının %16'sından sorumludur.

Ürünlerimiz, HVAC sistemlerinin kontrolsüz sistemlere kıyasla enerji kullanımında %55'e kadar tasarruf etmesini sağlar.

Belimo, SBTi ile Bilime Dayalı Net-Sıfır Doğrultusunda Şirket Çapında Yakın ve Uzun Vadeli Emisyon Azaltımları Belirlemeyi Taahhüt Etti

Belimo, Sera Gazı Protokolüne uygun olarak Grup çapında bir kurumsal sera gazı dengesi derlemek için çalışmaktadır. Belimo bunu her yıl Belimo harici yıllık raporunun bir parçası olarak güncelleyecek ve açıklayacaktır (2024 mali yılından itibaren).

Belimo sera gazı (GHG) dengesi, bir mali yıl boyunca şirket faaliyetlerinin neden olduğu tüm emisyonların (kapsam 1 ila 3) kapsamlı bir resmini sunar. Bu aşağıda belirtilenleri içerir:

  • Tedarik zinciri (satın alma, yukarı akış, şirketler arası ve aşağı akış taşımacılığı).
  • Tüm Üretim/Lojistik ve Özelleştirme lokasyonlarında montaj faaliyetleri.
  • Ürünlerin sahada kullanım aşaması.
  • Ürünlerin yaşam sonunda ele alınması.
  • İş seyahatleri, şirket araçları ve çalışanların işe gidip gelmesi.

Belimo, 2024 yılında Bilim Temelli Hedefler girişimine (SBTi) katılmaya karar vermiştir. Bu taahhüt, iklim etkilerinin azaltılmasına yönelik önemli bir adımdır ve paydaş beklentilerini karşılarken uluslararası düzenlemelere uyumu sağlar.

  • Belimo, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme endüstrisini Net-Sıfır'a doğru yönlendirmeyi amaçlamaktadır ve SBTi (Bilim Temelli Hedefler girişimi) temelinde 2050 yılına kadar Net-Sıfır Hedefine bağlıdır.
  • Önümüzdeki 6-12 ay içinde Belimo, SBTi tarafından onaylanmak üzere yakın ve uzun vadeli hedeflerini sunacaktır.

Bu iddialı hedefe ulaşmanın zorluğu büyüktür ve tüm paydaşların aktif olarak katkıda bulunmasını gerektirir.

SBTi'nin sera gazı azaltım hedeflerinin belirlenmesine yönelik uluslararası kabul görmüş ve bilimsel temellere dayanan yaklaşımının yardımıyla şirketler, hem iddialı hem de ulaşılabilir bir azaltım yolu tanımlayabilir, sektörlerinde ve değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve böylece toplumun net sıfır hedefine katkıda bulunabilir.

Belimo'da, daha az enerji tüketen daha sağlıklı iç mekan ortamları yaratarak küresel sürdürülebilirliği teşvik etmeye kararlıyız. Bu kendi tesislerimiz için de uyguladığımız bir misyon.
Lars van der Haegen
CEO Belimo

Şeffaf raporlama

Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) uluslararası raporlama çerçevesine dayalı olarak finansal olmayan performansımızla ilgili bilgiler açıklarız. Bir sivil toplum kuruluşu olan GRI, açıklamalar için küresel bir standart haline gelen sistematik ve geniş kapsamlı bir çerçeve sunar. Paydaşlarımızla şeffaf iletişim taahhüdümüz kapsamında, bizi çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri doğrultusunda değerlendiren iki kurum olan EcoVadis ve MSCI ile de yakın bir şekilde çalışıyoruz.

2023 sürdürülebilirlik raporumuza gidin

Sürdürülebilirliği Nasıl Teşvik Ediyoruz

Önceliklendirme haritası

Bir önceliklendirme analizinde Belimo ve paydaşlarımız için en önemli konuları düzenli olarak belirleyerek önceliklendirme haritamızı ortaya çıkarıyoruz.

  • Daha fazla bilgi

SDG'lere katkılar

Faaliyetlerimiz 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden yedisine odaklanarak çevreye, topluluklara ve sağlığa fayda sağlamaktadır.

  • Daha fazla bilgi

Bina teknolojisi ve ESG raporlama

Binalar enerji verimliliği, güvenlik ve konfor açısından giderek daha şeffaf hale gelmelidir.
SRI istihbarat kapasitesi göstergesi, ESG raporlaması için ideal destek sağlayan Avrupa çapında bir göstergedir.

  • Broşür - Bina teknolojisinin ESG hedeflerine katkısı (pdf - 3,48 MB)

Çevreyle İlgili Hedefler

Hedeflerimiz, 2025 yılına kadar Belimo'ya ait binalarda (Hinwil/ Danbury; temel 2019) sera gazı (GHG) emisyonlarında %80 azalma sağlamak ve 2030 yılına kadar HVAC uygulamalarında satılan saha ekipmanlarımızdan kaynaklanan toplam önlenmiş sera gazı emisyonlarını iki katına çıkarmaktır (temel 2021).

  • Daha fazla bilgi

Sosyal Sorumluluk

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne bağlılığımızla da kanıtlandığı üzere, işimiz topluma fayda sağlamaktadır.

  • Daha fazla bilgi

Kurumsal yönetim

Belimo'da, insanlığa ve gezegene karşı ana sorumluluklarımızı yerine getirerek sektörümüzün uzun vadeli başarısı için zemin hazırlıyoruz.

  • Daha fazla bilgi