Actuadores de compuerta

Los actuadores para compuertas de Belimo están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones HVAC y garantizan rendimiento, confiabilidad y bajo consumo de energía. Con un amplio rango de torque (9 a 1400 libras por pulgada), son adecuados para tamaños de compuerta tan pequeños como 4 pulgadas redondas, lo que permite el montaje directo en ejes de compuerta estándar o ejes intermedios. Los actuadores son adecuados para compuertas de control, unidades de tratamiento de aire, unidades economizadoras, unidades de tratamiento de aire secundario de VAV, unidades tipo fan-coil, discos caracterizados de ventilador y ventiladores de unidad.

  • Prospecto de actuadores de compuerta (pdf - 7.86 MB)
  • Documentación y materiales del actuador de la compuerta

Rendimiento y funcionamiento versátil No a prueba de fallas

 de 18 a 1400 libras por pulgada

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Rendimiento con bajo consumo de energíaFunción de seguridad

 de 22 a 1400 libras por pulgada

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Clasificación NEMA 4/4XProtección exterior

 de 90 a 1400 libras por pulgada

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Potencia y flexibilidadFuncionamiento rápido

Velocidad de 2,5 a 7 segundos

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Movimiento lineal precisoLineal

Velocidad de 150 segundos

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Tecnología que salva vidasFuego y humo

de 18 a 180 libras por pulgada hasta 350°F

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Óptimo rendimiento del sistema:Medición del flujo de aire

de 18 a 45 libras por pulgada

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles

Valor añadidoAccesorios

Herramientas, adaptador, soporte, kits, carcasa...

  • Compre ahora
  • Conozca más detalles