2. Actuadores de compuerta
  3. Accesorios

S2A



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista
$255.00
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
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Conexión de interruptor auxiliar
3 pies 3 ft. [1 m], 6x 0.75 mm²
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

BIM/Revit