2. Actuadores de compuerta
  3. Actuadores a prueba de fallos

TFLB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
TFLB24

TFLB24

Servomotor para compuertas, 22 in-lb [2.5 Nm], Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$475.00
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
1.3 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Torque
22 in-lb [2.5 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
75 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<75 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV6-20

AV6-20

Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm

Precio de lista: $103.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
IND-TF

IND-TF

Indicador de posición
para TFB(X)

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K8 US

K8 US

Standard TFB(X) clamp (1/4" to 1/2").

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG6

KG6

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $24.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH12

KH12

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"

Precio de lista: $55.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH6

KH6

Palanca de transmisión, Ancho de la ranura 6.2 mm

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø3/8...3/4" [10...18 mm]

Precio de lista: $43.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SB-TF

SB-TF

Kit de sujeción

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $53.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Precio de lista: $16.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-113

ZG-113

Soporte de montaje
para TFB(X)

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Precio de lista: $124.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Precio de lista: $141.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Precio de lista: $114.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-TF3

ZG-TF3

Kit de montaje
para TFB(X)

Precio de lista: $141.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $183.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-101

ZS-101

Base, para ZS-100

Precio de lista: $70.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $361.00