Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 11 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3 W
- Consumo energía para dimensionado
- 22 VA
- Control de la conexión de alimentación
- 3 pies [0.5 m] con conector VST
- Torque
- 54 in-lb [6 Nm]
- Tipo de control
- Proporcional
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Se puede seleccionar con el interruptor entre 0...100%
- Control manual
- Con pulsador
- Tiempo de giro (Motor)
- 4 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- 4 s
- Interfaz mecánica
- Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]