• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  2. Actuadores de compuerta
  3. Medición y control del flujo de aire

NM24A-VST



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
NM24A-VST

NM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 90 in-lb [10 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista
$470.00
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
2.0 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
4 VA
Control de la conexión de alimentación
3 pies [0.5 m] con conector VST
Torque
90 in-lb [10 Nm]
Tipo de control
Proporcional
Control manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
120 s / 90°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
ZPD-RE2-SET

ZPD-RE2-SET

Unidad captadora de presión diferencial para RetroFIT+ de VAV, para cajas redondas de hasta 15.74 in [400 mm]

Precio de lista: $199.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZPD-TA

ZPD-TA

Adaptador para tubo de 1/4"
Multipack 10 uds.

Precio de lista: $67.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de ducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores de compuerta VST externos.
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Precio de lista: $830.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación VAV/ducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pines para conexión a toma de servicio

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00