2. Actuadores
  3. Actuadores para fuego y humo

FSTF120 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
FSTF120 US

FSTF120 US

Actuador de protección contra fuego y humo, 18 in-lb [2 Nm], Muelle de retorno, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$629.00
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
AC 120 V
Consumo de energía (en funcionamiento) FS
2 W, 3.5 VA
Consumo de energía (en espera) FS
1.5 W, 2.5 VA
Torque
18 in-lb [2 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<25 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
IND-TF

IND-TF

Indicador de posición
para TFB(X)

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-TF US

KH-TF US

TFB(X) crankarm with 5/16" slot.

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-TF-1 US

KH-TF-1 US

TFB(X) crankarm with 1/4" slot.

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Precio de lista: $16.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZDB-TF

ZDB-TF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: $25.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-TF112

ZG-TF112

TFB(X) crankarm adaptor kit (includes ZG-113).

Precio de lista: $114.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-TF2

ZG-TF2

TFB(X) crankarm adaptor kit (T bracket included).

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-TF3

ZG-TF3

Kit de montaje
para TFB(X)

Precio de lista: $141.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $309.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $343.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

BAE165 US

BAE165 US

Dispositivo de disparo termoeléctrico, Temperatura dentro del ducto de aire 165°F

Precio de lista: $413.00