2. Actuadores
  3. Medición y control del flujo de aire

LF24-VST



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LF24-VST

LF24-VST

Actuador rotativo a prueba de fallos para VRU, 35 in-lb [4 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista
$531.00
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
1 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable [0.5 m] con conector VST
Torque
35 in-lb [4 Nm]
Tipo de control
Proporcional
Control manual
No
Tiempo de giro (Motor)
120 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...16 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
32...122°F [0...50°C ]
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
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de ducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores de compuerta VST externos.
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Precio de lista: $830.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación VAV/ducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contáctenos Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Términos y condiciones
+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)