2. Actuadores
  3. Medición y control del flujo de aire

LM24A-VST



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LM24A-VST

LM24A-VST

Actuador rotativo para VRU, 45 in-lb [5 Nm], AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Precio de lista
$339.00
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
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.4 W
Consumo energía para dimensionado
2 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable [0.5 m] con conector VST
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de control
Proporcional
Control manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
120 s / 90°
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...20 mm
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación de presión de la habitación. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – La solución de control de presión de ducto/VAV modular con sensor Δp dinámico puede combinarse con actuadores de compuerta VST externos.
Campo de aplicación: unidades de volumen variable de aire (VAV) o compuertas de control en sistemas de ventilación de confort

Precio de lista: $830.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

Solución de control modular VAV-Universal con sensor Δp integrado para fluido contaminado. Puede combinarse con un actuador de compuerta adecuado para la aplicación VAV/ducto de presión. Campo de aplicación: equipos técnicos de edificios, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

Precio de lista: $972.00