Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo de energía (en funcionamiento) FS
- 27 VA
- Consumo de energía (en espera) FS
- 6 W, 9 VA (50 Hz 15 VA), tope final 55 VA, fusible de acción retardada 0,5 A *
- Torque
- 70 in-lb [8 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 15 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <15 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]