Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en funcionamiento) FS
- 2 W, 3 VA
- Consumo de energía (en espera) FS
- 1.5 W, 2 VA
- Consumo energía para dimensionado
- 5 VA
- Torque
- 18 in-lb [2 Nm]
- Tipo de control
- On/Off
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de operación (a prueba de fallos)
- <25 s
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]