2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

CQKXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CQKXUP

CQKXUP

Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$329.00
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
01 ; Cable 1m PVC, hilo y puntera
Total configurado
$329.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<60 s
Categoría de protección
IP40