- Total configurado
- $20,848.00
SY10-120MFT
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
- Precio de lista
- $20,848.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo energía para dimensionado
- 360 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- [2500 Nm]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Reductor manual
- Ángulo de rotación
- 90°
- Tiempo de giro (Motor)
- 76 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B05-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12
Precio de lista: $15,991.00
Su precio: ...
HOA-120VMFT
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT
Precio de lista: $1,628.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC