2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

SY11-110



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SY11-110

SY11-110

Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT

Precio de lista
$21,580.00
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
AC 120 V
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Torque
[3000 Nm]
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Reductor manual
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
62 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12

Precio de lista: $15,991.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120V

HOA-120V

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off

Precio de lista: $1,628.00