- Total configurado
- $9,847.00
SY4-230MFT
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
- Precio de lista
- $9,847.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Consumo energía para dimensionado
- 253 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Torque
- [400 Nm]
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Reductor manual
- Ángulo de rotación
- 90°
- Tiempo de giro (Motor)
- 22 s
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B03-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6
EXT-NSV-B04-120
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT
EXT-NSV-B13-24
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5
EXT-NSV-B14-24
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT
HOA-120VMFT
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
ZTH US
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC