2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

SY8-120MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SY8-120MFT

SY8-120MFT

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable

Precio de lista
$17,073.00
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
00 ; Terminales de conexión
Total configurado
$17,073.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo energía para dimensionado
336 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Torque
[1500 Nm]
Tipo de control
MFT/Programable
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Reductor manual
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
79 s
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Software/Aplicaciones
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
EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12

Precio de lista: $15,991.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $1,628.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00