2. Sistemas
  3. Actuadores IoT

AKRB24-IP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AKRB24-IP

AKRB24-IP

Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional, Con comunicación, Híbrido, Nube, Nube
BACnet/IP
Modbus TCP

Precio de lista
$1,620.00
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
13 W
Consumo de energía (en espera)
8.5 W
Consumo energía para dimensionado
21 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con interruptor
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<35 s
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones