2. Actuadores
  3. Actuadores sin sistema a prueba de fallos

LMB24-IP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
LMB24-IP

LMB24-IP

Servomotor para compuertas, 45 in-lb [5 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, Proporcional, Con comunicación, Híbrido, Nube, Nube, BACnet/IP, Modbus TCP

Precio de lista
$759.00
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
3 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
4.5 VA
Torque
45 in-lb [5 Nm]
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 95°
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Interfaz mecánica
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 6...20 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
AV6-20

AV6-20

Prolongador de ejes 170 mm ø10 mm para eje de compuerta ø6...16 mm

Precio de lista: $94.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
AV8-25

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm

Precio de lista: $109.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K-LM10

K-LM10

<p>LMB(X) clamp (3/8”)</p>

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K-LM12

K-LM12

LMB(X) clamp (1/2”).

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K-LM16

K-LM16

Standard LMB(X) clamp (5/8”).

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K-LM20

K-LM20

LMB(X) clamp (3/4").

Precio de lista: $29.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $37.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG6

KG6

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm

Precio de lista: $89.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH12

KH12

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, para ø1,05"

Precio de lista: $50.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH6

KH6

Palanca de transmisión, Ancho de la ranura 6.2 mm

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø10...18 mm

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $62.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Precio de lista: $48.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TF-P

TF-P

Anti-rotation bracket TF/NKQ/AM/NM/LM.

Precio de lista: $15.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-06

TOOL-06

Llave 0.32 in y 0.39 in [8 mm y 10 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZG-100

ZG-100

Soporte de montaje para AF..

Precio de lista: $153.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-101

ZG-101

Soporte de montaje
para AFB(X) / NFB(X)

Precio de lista: $153.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $72.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $82.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA

ZG-LMSA

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (3" L).

Precio de lista: $112.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA-1

ZG-LMSA-1

Shaft extension for 3/8" diameter shafts (4" L).

Precio de lista: $113.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-LMSA-1/2-5

ZG-LMSA-1/2-5

Shaft extension for 1/2" diameter shafts (5" L).

Precio de lista: $129.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-R01

ZG-R01

Resistencia, para convertir una señal de 4...20 mA en una señal de posicionamiento de 2...10 V

Precio de lista: $39.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-SGF

ZG-SGF

Mounting plate for SGF.

Precio de lista: $46.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, AC 120 V a AC 24 V, 40 VA

Precio de lista: $167.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-100

ZS-100

Protección climática, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Precio de lista: $282.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-101

ZS-101

Base, para ZS-100

Precio de lista: $64.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-150

ZS-150

Protección climática, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (LxAxAl)

Precio de lista: $313.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $256.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P1000A GR

P1000A GR

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris

Precio de lista: $256.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P140A GR

P140A GR

Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris

Precio de lista: $256.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P15000A-F GR

P15000A-F GR

Potenciómetro de realimentación 15 kΩ gris

Precio de lista: $581.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: $155.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: $233.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: $278.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: $243.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $28.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,554.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $308.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $330.00