3. Válvulas de bola

B239VS+2*AFB24-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B239VS+2*AFB24-X1

B239VS+2*AFB24-X1

Válvula de bola (VS), DN 1 1/2" [40], 2 vías, Cv 84 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$3,988.00
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
$3,988.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
84 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psig WOG psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1.5" [40]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
36 VA
Tipo de control
On/Off