• La vida en Belimo
    • Empleos
    • Locations
    • Apprentices
    • Students
    • Hiring Philosophy
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
    • La vida en Belimo
    • Empleos
    • Locations
    • Apprentices
    • Students
    • Hiring Philosophy
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
  2. Válvulas de control
  3. Válvulas de bola

B320L+LF24-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B320L+LF24-S US

B320L+LF24-S US

Válvula de bola (BV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 12.8 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$1,016.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$1,016.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
12.8 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Historias de éxitos

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF

Precio de lista: $436.00