3. Válvulas de control de presión independiente

Z2050QPT-B+CQKX24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2050QPT-B+CQKX24

Z2050QPT-B+CQKX24

ZoneTight™ (PIQCV), DN 1/2" [15], 2 vías, GPM 0.9
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$739.00
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
  • Vídeos de productos
Opciones
Total configurado
$739.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
0.9
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
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
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
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
Vídeos de productos

Introducción a la PIQCV, válvula de zona de presión independiente

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

La diferencia de ZoneTight

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo - Válvula de zona independiente de la presión PIQCV

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico