3. Válvulas de control de presión independiente

Z2075QPTPF-G+CQKXUP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2075QPTPF-G+CQKXUP

Z2075QPTPF-G+CQKXUP

ZoneTight™ (PIQCV), DN 3/4" [20], 2 vías, GPM 9
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$1,162.00
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
$1,162.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Flujo
9
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
250 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Ajuste a presión
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
7 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
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
Introducción a la PIQCV, válvula de zona de presión independiente

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

La diferencia de ZoneTight

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Belimo - Válvula de zona independiente de la presión PIQCV