• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de globo

G215B-J+LF120 US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G215B-J+LF120 US

G215B-J+LF120 US

Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$2,125.00
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
$2,125.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
250
Patrón
2 vías
Kv
4.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Bronce
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP54
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
ZG-GV60

ZG-GV60

Kit Repack, para válvulas de globo Belimo de la serie G2B, G2S, G3B

Precio de lista: $224.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-SPGV-60

ZS-SPGV-60

PVC Weathershield for LM../LF.. Series

Precio de lista: $745.00