G240B-N



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G240B-N

G240B-N

Válvula de Globo (GV), DN 1 1/2" [40], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 28 

Precio de lista
$1,051.00
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
250
Patrón
2 vías
Kv
28 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Bronce
Tamaño de la válvula
1.5" [40]