G315B-J



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G315B-J

G315B-J

Válvula de Globo (GV), DN 1/2" [15], 3 vías, ANSI Class 250, Cv 4.4 

Precio de lista
$518.00
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
250
Patrón
3 vías
Kv
4.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 400 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
A – AB: igual porcentaje modificado; B – AB: lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Bronce
Tamaño de la válvula
0.5" [15]