- Total configurado
- $11,550.00
G6100LCS+AVKB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 170
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $11,550.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 170
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 4" [100]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 9.5 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
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
Su precio: ...
ZG-GV15
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce
Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Precio de lista: $1,030.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $255.00
Su precio: ...
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación
Precio de lista: $211.00
Su precio: ...