G6125C+AVKB120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G6125C+AVKB120-3

G6125C+AVKB120-3

Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 280 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$10,597.00
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
$10,597.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Kv
280 
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
Bronce
Tamaño de la válvula
5" [125]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
6.5 VA