- Total configurado
- $14,077.00
G6125LCS+EVX120-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 280
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $14,077.00
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
- 2 vías
- Kv
- 280
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
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
- 5" [125]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA