G665CS+AVKB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G665CS+AVKB24-3

G665CS+AVKB24-3

Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 65 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$7,388.00
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
$7,388.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Kv
65 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
9.5 VA