G665CS-250



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G665CS-250

G665CS-250

Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 65 

Precio de lista
$7,047.00
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
250
Patrón
2 vías
Kv
65 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 280 psi por debajo de 350°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2.5" [65]
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de acero inoxidable

Precio de lista: $296.00