G680C-250



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G680C-250

G680C-250

Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 250, Cv 90 

Precio de lista
$5,420.00
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
250
Patrón
2 vías
Kv
90 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 250, hasta 280 psi por debajo de 350°F
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Bronce
Tamaño de la válvula
3" [80]