G680LCS+EVX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G680LCS+EVX24-3

G680LCS+EVX24-3

Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 90 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$8,424.00
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
$8,424.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Kv
90 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
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
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA