G680LCS+EVX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G680LCS+EVX24-MFT

G680LCS+EVX24-MFT

Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 90 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$8,689.00
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
$8,689.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Kv
90 
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
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
MFT/Programable
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
Integración del sistema

Documentos actuales
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
Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00