- Total configurado
- $12,559.00
G7100D+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 154
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $12,559.00
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
- 154
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
- Bronce
- Tamaño de la válvula
- 4" [100]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6 VA