- Total configurado
- $18,186.00
G7100DS+EVB24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 160
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $18,186.00
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
- 160
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
- 4" [100]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Tipo de control
- DC 2...10 V