- Total configurado
- $14,780.00
G7125S+RVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 5" [125], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 270
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $14,780.00
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
- 270
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
- 5" [125]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA