G7150D+EVB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G7150D+EVB24-3

G7150D+EVB24-3

Válvula de Globo (GV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 270 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$21,117.00
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
$21,117.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
270 
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
Bronce
Tamaño de la válvula
6" [150]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA