G7150DS+2*AFBUP-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G7150DS+2*AFBUP-X1

G7150DS+2*AFBUP-X1

Válvula de Globo (GV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 270 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$31,098.00
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
$31,098.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
270 
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
6" [150]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
36 VA
Tipo de control
On/Off
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
ZS-SPGV-10

ZS-SPGV-10

PVC Weathershield for AF.. Series

Precio de lista: $802.00