G7150DS+EVB24-SR



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G7150DS+EVB24-SR

G7150DS+EVB24-SR

Válvula de Globo (GV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 270 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado

Precio de lista
$30,006.00
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
$30,006.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
270 
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
6" [150]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
DC 2...10 V