G765D+EVB120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G765D+EVB120-3

G765D+EVB120-3

Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 68 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$9,507.00
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
$9,507.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
68 
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
Bronce
Tamaño de la válvula
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W