G765S+AVKB120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G765S+AVKB120-3

G765S+AVKB120-3

Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 69 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$7,064.00
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
$7,064.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
69 
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
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
6.5 VA
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de acero inoxidable

Precio de lista: $296.00