G780DS+AVKX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G780DS+AVKX24-MFT

G780DS+AVKX24-MFT

Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 85 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$16,067.00
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
$16,067.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
85 
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
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
9.5 VA
Tipo de control
MFT/Programable
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
Integración del sistema

Documentos actuales
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de acero inoxidable

Precio de lista: $296.00
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
Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00