- Total configurado
- $7,511.00
G780S+AVKB24-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 86
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $7,511.00
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
- 86
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
- 3" [80]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 9.5 VA